Anyag
Szerszámacél befogósín és rögzített pofa.
Betétedzésű acél szorítóék.
Betétedzésű acél szorítóék.
Kivitel
Edzett és köszörült befogósín és a rögzített pofa (HRC 55 ±2).
Edzett, forszfátozott szorítóék.
Edzett, forszfátozott szorítóék.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Szerszámacél befogósín és rögzített pofa.
Betétedzésű acél szorítóék.
Betétedzésű acél szorítóék.
Kivitel
Edzett és köszörült befogósín és a rögzített pofa (HRC 55 ±2).
Edzett, forszfátozott szorítóék.
Edzett, forszfátozott szorítóék.
További információk
A többszörös befogó rendszerek különböző interfészeken keresztül rögzíthetők.
1. Oldalsó befogóél szorító talp készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 200 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel a hossz- és keresztirányú beállításhoz a T-hornyos asztalokon.
6. Illesztő furatok Ø12F7 és Ø16F7 raszterfuratos rendszerekhez 40 és 50 mm-es furattávolsággal.
Három különböző kivitel áll rendelkezésre:
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú ES rögzített pofával / 41510.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú DS rögzített pofával / 41510-10.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, egyoldalú ES rögzített pofával / 41510-20.
1. Oldalsó befogóél szorító talp készlethez. A szorító talpak tetszőleges helyzetben rögzíthetők.
2. Átmenő furatok hengeresfejű csavarokhoz DIN szerint.
3. Befogófuratok Ø25 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 200 mm-es rendszerközökkel.
4. Befogófuratok Ø16 mm az ismert nullapont befogórendszerekhez 96 mm-es rendszerközökkel.
5. Három irányhorony 18H7 tűréssel a hossz- és keresztirányú beállításhoz a T-hornyos asztalokon.
6. Illesztő furatok Ø12F7 és Ø16F7 raszterfuratos rendszerekhez 40 és 50 mm-es furattávolsággal.
Három különböző kivitel áll rendelkezésre:
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú ES rögzített pofával / 41510.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, kétoldalú DS rögzített pofával / 41510-10.
- Többszörös befogó rendszerek, szorítóékek, egyoldalú ES rögzített pofával / 41510-20.
Kullanım
Több különböző hosszúságú, többszörös befogórendszer szerelhető fel egymás mögé vagy egymás mellé. A precíziós fogazat lehetővé teszi a rögzített pofák nagyon precíz pozícionálását. A befogósínek oldalán található skálázásnak köszönhetően a rögzített pofák minden helyzete dokumentálható és ismétlés esetén azonosan beállítható. Az oldalsó menetes furatokra ütközők szerelhetők fel.
A szorítóékekben lévő szorítócsavar működtetésével a szorítószegmensek elmozdulnak és a munkadarabokat a rögzített pofákhoz nyomják.
A szorítóékekben lévő szorítócsavar működtetésével a szorítószegmensek elmozdulnak és a munkadarabokat a rögzített pofákhoz nyomják.
Előnyök
Univerzális és rugalmas.
Kis és nagy tételméretekhez.
Nagy alkatrészeket is rögzíthetünk egymás mellett több többszörös befogó rendszerre.
Kis és nagy tételméretekhez.
Nagy alkatrészeket is rögzíthetünk egymás mellett több többszörös befogó rendszerre.
Szállítási terjedelem
- 1x befogósín.
- 3x egyoldalú szorítóék.
- 1x ES rögzített pofa.
- 3x egyoldalú szorítóék.
- 1x ES rögzített pofa.
Accessory
Szorítócsapok 42208.
Hengeresfejű csavarok 07160-10X30.
Hengeresfejű csavarok 07160-12X25.
Illesztőcsavarok 07533-12045 / 07533-16055.
Támasztólécek 41505.
Feltét pofák megmunkálási ráhagyással 41505-02.
Feltét pofák prizmával 41505-04.
Munkadarab ütköző 41505-10.
Távtartó 41505-12.
Szorító talp készlet 41505-15.
T-horonyanya 41505-17.
Horony-csúszófej 03240.
Hengeresfejű csavarok 07160-10X30.
Hengeresfejű csavarok 07160-12X25.
Illesztőcsavarok 07533-12045 / 07533-16055.
Támasztólécek 41505.
Feltét pofák megmunkálási ráhagyással 41505-02.
Feltét pofák prizmával 41505-04.
Munkadarab ütköző 41505-10.
Távtartó 41505-12.
Szorító talp készlet 41505-15.
T-horonyanya 41505-17.
Horony-csúszófej 03240.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.