Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített. Köszörült vezetőfelületek (HRC 38).
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített. Köszörült vezetőfelületek (HRC 38).
További információk
A T-horonyanyákat a többszörös befogó rendszerhez igazították.
Az A/C alak rögzített ütközőkhöz használható.
A B alakot a szorítóék szegmensek szorítóékének működtetésére tervezték.
Az A/C alak rögzített ütközőkhöz használható.
A B alakot a szorítóék szegmensek szorítóékének működtetésére tervezték.
Kullanım
A T-horonyanyákat a befogósínben a megfelelő helyzetbe tolják.
A T-horonyanyákat a rögzített ütközőkhöz és az ékbefogó szegmensekhez csavarozzuk a hengeresfejű csavarral.
A T-horonyanyákat a rögzített ütközőkhöz és az ékbefogó szegmensekhez csavarozzuk a hengeresfejű csavarral.
Előnyök
Az A/C alak esetében a befogósínekben lévő T-horonyanyák nagyon csekély vezetési holtjátékkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a rögzített ütközők oldalirányban is meg vannak vezetve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.