Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes alapmodul a 138-as rendszermérettel nagyméretű és nehéz munkadarabok befogására alkalmas. A munkadarabok közvetlenül a szorítócsapokkal vagy a szűkítőadapterrel helyezhetők be az alapmodulba. Az alapmodulok a hozzájuk tartozó alaplemezekkel vagy közvetlenül a gépasztalhoz csavarozhatók. Változatos pozicionálás lehetséges. A két modult alsó oldalaival összeillesztve kettős befogó modul is létrehozható és használható.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M16, M20, M24 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
- rögzítőerő (M20) 160.000 N
- rögzítőerő (M24) 230.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M16, M20, M24 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
- rögzítőerő (M20) 160.000 N
- rögzítőerő (M24) 230.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.