Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5-tengelyes alapmodulok, rendszerméret 50, közvetlenül adaptálhatók raszterfuratos rendszerű vagy T-hornyos kivitelű gépasztalokon, valamint raszterfuratos lemezeken. Az 50-es rendszerméretű alapmodul továbbá kombinálható a 80-as rendszermérettel. Kisebb munkadarabok egyszerűen befoghatók a moduláris befogó rendszerrel.
Illeszkedik az UNILOCK nullpont befogórendszerhez, amely D=18 mm-es UNILOCK szorítócsappal rendelkezik.
A megfelelő szorítócsappal közvetlenül felszerelhető a hagyományos nullpont befogó rendszerekre is.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 N
- rögzítőerő (M10) 25.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Illeszkedik az UNILOCK nullpont befogórendszerhez, amely D=18 mm-es UNILOCK szorítócsappal rendelkezik.
A megfelelő szorítócsappal közvetlenül felszerelhető a hagyományos nullpont befogó rendszerekre is.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 N
- rögzítőerő (M10) 25.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.