Anyag
Alaptest, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Szorítópofák, edzett acél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5-tengelyes felszerelhető befogó modulok az alapmodulok és felszerelhető magasítók magasítására szolgálnak.
A befogó állomásnak megfelelően az alapmodul és a felszerelhető modul kombinációjával elérhető az optimális befogási magasság.
Az 50 mm-es rendszerméretű felszerelhető befogó modul továbbá kombinálható a 80 mm-es rendszermérettel.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 kN
- rögzítőerő (M10) 25.000 kN
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A befogó állomásnak megfelelően az alapmodul és a felszerelhető modul kombinációjával elérhető az optimális befogási magasság.
Az 50 mm-es rendszerméretű felszerelhető befogó modul továbbá kombinálható a 80 mm-es rendszermérettel.
Az UNILOCK szorítócsapok az M8, M10 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M8) 15.000 kN
- rögzítőerő (M10) 25.000 kN
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.