Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, betétedzett és köszörült.
Funkcionális felületek, betétedzett és köszörült.
Több
Kevesebbet
UNILOCK 5-tengelyes alaplap univerzális rögzítéshez, nagy kivitel, 80 mm-es rendszerméret
kezdet
700,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
UNILOCK 5-tengelyes alaplap univerzális rögzítéshez, kis kivitel, 80 mm-es rendszerméret
kezdet
616,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, betétedzett és köszörült.
Funkcionális felületek, betétedzett és köszörült.
További információk
UNILOCK 5 tengelyes alaplapok az univerzális rögzítéshez raszterfuratos rendszerű gépasztalokon vagy T-hornyos kivitelben, valamint raszterfuratos palettákon. Stabil felépítésüknek köszönhetően ezek a magasítások ideálisak alapelemként nagy és nehéz munkadarabokhoz. A rögzítő hornyok elrendezése rugalmas alkalmazkodást tesz lehetővé a munkadarabhoz és a gépasztalhoz.
A nagyobb változattal nagyobb T-horonytávolságok érhetők el.
A kis változatnál a rögzítő hornyok nyitottak a jobb forgácselvezetés érdekében.
A nagyobb változattal nagyobb T-horonytávolságok érhetők el.
A kis változatnál a rögzítő hornyok nyitottak a jobb forgácselvezetés érdekében.
Előnyök
Stabil alapfelépítmény az 5 tengelyes alapmodul rögzítéséhez nagy és nehéz munkadarabok rögzítéséhez.
Az alaplapok gyorsan rögzíthetők a gépasztalon található nagyszámú rögzítőhoronynak köszönhetően.
A munkadarabok rugalmas pozicionálása a gépasztalon.
Az alaplapok gyorsan rögzíthetők a gépasztalon található nagyszámú rögzítőhoronynak köszönhetően.
A munkadarabok rugalmas pozicionálása a gépasztalon.
Rajzi hivatkozás
GA alak: nagy kivitel
KA alak: kis kivitel
KA alak: kis kivitel