Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
A UNILOCK 5-tengelyes DUO alapmodulok a három rögzítőcsavar interfészével stabil, magas felépítményekhez, nehéz munkadarabokhoz használhatók.
A kerek alapmodulokhoz képest a nagyobb méretek nagyobb érintkezési felületet eredményeznek.
A DUO alapmodulok úgy is használhatók, hogy a kettős interfész lefelé vagy felfelé nézzen.
További hengeresfejű csavarokkal történő rögzítés lehetséges az A alak mindkét oldalán lévő átmenő furatokon keresztül. A B alakú változat alternatív módon lefelé rögzíthető a kettős interfész oldalon egy szorítócsap segítségével.
Az oldalsó szorítóélre szorítókarmok rögzíthetők.
Az illesztő furatok további pozicionálást tesznek lehetővé.
A csavaros satu magasítása érdekében két UNILOCK 5-tengelyes DUO alapmodul a kettős interfésszel lefelé van rögzítve a gépasztalon. A csavaros satuk rögzítése egyszeres csatlakozóval felfelé történik.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A konzisztens szorítócsap-méret a 80-as 5-tengelyes modulos befogórendszereknél, és a pneumatikus nullpontos befogórendszer sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
A kerek alapmodulokhoz képest a nagyobb méretek nagyobb érintkezési felületet eredményeznek.
A DUO alapmodulok úgy is használhatók, hogy a kettős interfész lefelé vagy felfelé nézzen.
További hengeresfejű csavarokkal történő rögzítés lehetséges az A alak mindkét oldalán lévő átmenő furatokon keresztül. A B alakú változat alternatív módon lefelé rögzíthető a kettős interfész oldalon egy szorítócsap segítségével.
Az oldalsó szorítóélre szorítókarmok rögzíthetők.
Az illesztő furatok további pozicionálást tesznek lehetővé.
A csavaros satu magasítása érdekében két UNILOCK 5-tengelyes DUO alapmodul a kettős interfésszel lefelé van rögzítve a gépasztalon. A csavaros satuk rögzítése egyszeres csatlakozóval felfelé történik.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A konzisztens szorítócsap-méret a 80-as 5-tengelyes modulos befogórendszereknél, és a pneumatikus nullpontos befogórendszer sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Műszaki adatok
- Behúzóerő 15 kN.
- Meghúzási nyomaték 15 Nm.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Meghúzási nyomaték 15 Nm.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
Előnyök
- Stabil alapmodul.
- Három interfész a szorítócsapokhoz.
- Rugalmas rögzítési lehetőségek.
- Mechanikus működtetés.
- Pozicionálás rövid kúpon keresztül.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
- Három interfész a szorítócsapokhoz.
- Rugalmas rögzítési lehetőségek.
- Mechanikus működtetés.
- Pozicionálás rövid kúpon keresztül.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
Accessory
Szorítócsapok K0967, K0968, K0969, K1471.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.