Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
A UNILOCK 5-tengelyes VARIO alapmodullal rugalmas pozíciók lehetségesek a munkadarabok és készülékek befogásánál.
A VARIO alapmodul egy vagy két UNILOCK szorítócsappal rögzíthető a talpban lévő sínhez. Két szorítócsap használata esetén a sín a szorítócsapok között van megvezetve, és csak a szorítócsapok irányában mozgatható előre vagy hátra. Ha csak egy UNILOCK szorítócsapot használ, a VARIO alapmodul szabadon forgatható. A pozíciót a hátsó hatlapfejű csavar rögzíti. Ily módon változó beszúrási méret érhető el. Ezt az alapmodult gyakran harmadik vagy negyedik beszorítási pontként is használják.
Az UNILOCK szorítócsapok az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A konzisztens szorítócsap-méret a 80-as 5-tengelyes modulos befogórendszereknél, és a pneumatikus nullpontos befogórendszer sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
A VARIO alapmodul egy vagy két UNILOCK szorítócsappal rögzíthető a talpban lévő sínhez. Két szorítócsap használata esetén a sín a szorítócsapok között van megvezetve, és csak a szorítócsapok irányában mozgatható előre vagy hátra. Ha csak egy UNILOCK szorítócsapot használ, a VARIO alapmodul szabadon forgatható. A pozíciót a hátsó hatlapfejű csavar rögzíti. Ily módon változó beszúrási méret érhető el. Ezt az alapmodult gyakran harmadik vagy negyedik beszorítási pontként is használják.
Az UNILOCK szorítócsapok az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapok kizárólag a rögzítőmodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A konzisztens szorítócsap-méret a 80-as 5-tengelyes modulos befogórendszereknél, és a pneumatikus nullpontos befogórendszer sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Műszaki adatok
- Behúzóerő 15 kN.
- Meghúzási nyomaték 15 Nm.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Meghúzási nyomaték 15 Nm.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
Előnyök
- Állítható, rugalmas alapmodul.
- Mechanikus működtetés.
- Pozicionálás rövid kúpon keresztül.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
- Mechanikus működtetés.
- Pozicionálás rövid kúpon keresztül.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
Accessory
Szorítócsapok 42208, 42209, 42210, 42211.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.