Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Több
Kevesebbet
UNILOCK 5 tengelyes alapmodul kettős befogáshoz, rendszerméret 80 mm, lábbal
kezdet
997,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
UNILOCK 5 tengelyes alapmodul kettős befogáshoz, rendszerméret 80 mm, talp nélkül
kezdet
924,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, oxidált.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes alapmodulok közvetlenül illeszthetők raszterfuratos rendszerű gépasztalokhoz vagy T-hornyos kialakítású gépasztalokhoz, valamint 40/50 mm rácstávolságú, M12-es rendszerméretű rácsos palettákhoz. Alkalmas UNILOCK szorítócsapokkal rendelkező UNILOCK nullpont befogórendszerhez. Megfelelő adapter-szorítócsappal közvetlenül is felszerelhető a szokásos nullpont befogórendszerekre.
A talp nélküli alapmodul különösen alkalmas helytakarékos rögzítésre.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A talp nélküli alapmodul különösen alkalmas helytakarékos rögzítésre.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
Egyedi igényre
Elfordulás elleni biztosítással
Rajzi hivatkozás
1) lábbal
2) talp nélkül
2) talp nélkül