Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
Funkcionális felületek, köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
A központosító feszítőcsappal alapmodulok pozicionálhatók gépasztalokon.
A központosító csapok befoghatók a befogó tokmány felfogókba. A modul helyzete a gép orsója/vezérlése révén definiálható.
Alkalmazható a Weldon, Whistle Notch befogókban és befogó tokmányokban.
Ismétlési pontosság: < 0,021mm
Pozicionálási pontosság: < 0,049mm
Lökéscsillapító funkció a géporsó védelmére
Csillapítási löket: 5,4mm
Figyelem: Az 5,4 mm csillapítási löket túllépése esetében a gép megrongálódása léphet fel.
A központosító csapok befoghatók a befogó tokmány felfogókba. A modul helyzete a gép orsója/vezérlése révén definiálható.
Alkalmazható a Weldon, Whistle Notch befogókban és befogó tokmányokban.
Ismétlési pontosság: < 0,021mm
Pozicionálási pontosság: < 0,049mm
Lökéscsillapító funkció a géporsó védelmére
Csillapítási löket: 5,4mm
Figyelem: Az 5,4 mm csillapítási löket túllépése esetében a gép megrongálódása léphet fel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.