text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
Teljesen összeszerelt befogóállomások integrált UNILOCK ESM138-C befogó modulokkal. A befogóállomásokat szorítóbilincsek segítségével vagy közvetlen csavarkötéssel rögzítik a gépasztalra.
A befogóállomások a 25H7 referenciafurat és a 20H7 referencia hornyok segítségével állíthatók be.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.

Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 - 12.9.

A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Műszaki adatok
- Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Referenciafurat 25H7 és referencia hornyok 20H7 a befogóállomás beállításához.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Befogóállomás.
- Pneumatikus dugaszolható csatlakozó.
- Használati utasítás.
Egyedi igényre
Befogó állomás speciális méretekhez.
Rajzi hivatkozás
1) Elfordulás elleni biztosítás nélkül
2) Elfordulás elleni biztosítással
Accessory
- UNILOCK szorítóbilincsek a 42751-20 UNILOCK befogóállomásokhoz.
- UNILOCK szorítócsapok 42208.
- UNILOCK cserepaletták a 42755 nullpontos befogórendszerhez.
- UNILOCK védőcsapok befogómodulokhoz 42796.
- UNILOCK burkolat a 42796 befogómodulokhoz.
- Csatlakozótömb UNILOCK befogóállomásokhoz 42797.

Más vásárlók is vásároltak