Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Funkcionális felületek, betétedzésű és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Funkcionális felületek, betétedzésű és köszörült.
További információk
Az UNILOCK rögzítőmodulok gépasztalokba, készülékekbe (lemezek, kockák, tornyok, stb.) bármely helyzetben beszerelhetők kinyúlással vagy anélkül.
Az UNILOCK ASM 99 rögzítőmodulok különösen alkalmasak szoros mérettűréseknél. Mivel az UNILOCK rögzítőmodul ASM 99 esetében felszerelhető modulról van szó, a rögzítőmodullal 56 mm-es beszerelési magasság érhető el. A rögzítőmodulok teljesen süllyesztve beszerelhetők készüléklemezbe vagy munkaasztalokba. Az integrált lekérdezési funkció segítségével lekérdezhető a szorító tolózár ”nyitva” állása.
A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762-12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80 sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Az UNILOCK ASM 99 rögzítőmodulok különösen alkalmasak szoros mérettűréseknél. Mivel az UNILOCK rögzítőmodul ASM 99 esetében felszerelhető modulról van szó, a rögzítőmodullal 56 mm-es beszerelési magasság érhető el. A rögzítőmodulok teljesen süllyesztve beszerelhetők készüléklemezbe vagy munkaasztalokba. Az integrált lekérdezési funkció segítségével lekérdezhető a szorító tolózár ”nyitva” állása.
A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762-12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80 sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Műszaki adatok
- Behúzóerő turbóval 18 kN.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Kompakt kivitel.
- Alkalmas szoros mérettűréseknél.
- Lekérdezési funkció szorító tolózár állása ”nyitva”.
- Turbófunkció alapkivitelben.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúppal.
- Nagy behúzó erők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
- Alkalmas szoros mérettűréseknél.
- Lekérdezési funkció szorító tolózár állása ”nyitva”.
- Turbófunkció alapkivitelben.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúppal.
- Nagy behúzó erők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
Szállítási terjedelem
- 1x rögzítőmodul.
- 2x O-gyűrű Ø4,5x1,50 közegek bevezetéséhez.
- 1x O-gyűrű Ø4,5x1,50 lekérdezési funkcióhoz.
- 6x rögzítőcsavar.
- 6x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
- 2x O-gyűrű Ø4,5x1,50 közegek bevezetéséhez.
- 1x O-gyűrű Ø4,5x1,50 lekérdezési funkcióhoz.
- 6x rögzítőcsavar.
- 6x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
Figyelembe veendő
Javasolt tömlő-belméret:
- Négy rögzítőmodulig névleges tömlő-belméret 6 mm.
- Öt rögzítőmodultól kezdve névleges tömlő-belméret 8 mm.
- Négy rögzítőmodulig névleges tömlő-belméret 6 mm.
- Öt rögzítőmodultól kezdve névleges tömlő-belméret 8 mm.
Működési elv
A rögzítőmodulok vagy az alaplapon lévő csatlakozásokon keresztül, vagy közvetlenül a rögzítőmodulon lévő menetes csatlakozáson keresztül csatlakoztathatók.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ennek négy módja van:
1) Az alaplap turbó funkciójának bekötése az alaplemezbe és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a befogó modul szükség esetén rövid levegőfúvással újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű levegő kivezető furat az alaplapon, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárására záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül kell légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
4) Ha a befogó modult oldalról működtetik, akkor ezen a ponton légtelenítő csavart kell használni.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ennek négy módja van:
1) Az alaplap turbó funkciójának bekötése az alaplemezbe és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a befogó modul szükség esetén rövid levegőfúvással újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű levegő kivezető furat az alaplapon, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárására záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül kell légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
4) Ha a befogó modult oldalról működtetik, akkor ezen a ponton légtelenítő csavart kell használni.
Rajzi hivatkozás
1) beszerelési kontúr:
rögzítőmodul felépítmény-modulként
2) beszerelési kontúr:
rögzítőmodul felépítmény-modulként
a) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (nyitás)
b) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (turbó)
c) központosító perem
d) légtelenítő
e) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (lekérdezési funkció szorítószár állása nyitva), 2 bar, 15l/perc
f) csatlakozás oldalt M5 (működtetés nyitás)
g) csatlakozás oldalt M5 (turbó)
A rögzítőmodulok csatlakozásait nyilak jelzik a külső átmérőn.
rögzítőmodul felépítmény-modulként
2) beszerelési kontúr:
rögzítőmodul felépítmény-modulként
a) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (nyitás)
b) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (turbó)
c) központosító perem
d) légtelenítő
e) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (lekérdezési funkció szorítószár állása nyitva), 2 bar, 15l/perc
f) csatlakozás oldalt M5 (működtetés nyitás)
g) csatlakozás oldalt M5 (turbó)
A rögzítőmodulok csatlakozásait nyilak jelzik a külső átmérőn.
Accessory
- UNILOCK szorítócsap 42208, 42209, 42208-05, 42208-10.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.