Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Funkcionális felületek, betétedzésű és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Funkcionális felületek, betétedzésű és köszörült.
További információk
Az UNILOCK rögzítőmodulok gépasztalokba, készülékekbe (lemezek, kockák, tornyok, stb.) bármely helyzetben beszerelhetők kinyúlással vagy anélkül.
Az UNILOCK EGM 110-75 rögzítőmodulok szoros mérettűrések esetében gépasztalokon vagy szerkezeteken alkalmazhatók. Ezenkívül ez a rögzítőmodul a tárcsás tengelykapcsolóval kombinálva beépíthető robotautomatákba is. Így robotautomatákkal a befogópaletták automatikusan kicserélhetők az UNILOCK nullpont befogórendszernek köszönhetően. Az integrált lekérdezési funkció segítségével lekérdezhető a szorító tolózár ”nyitva/zárva” állása.
A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és
távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80 sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Az UNILOCK EGM 110-75 rögzítőmodulok szoros mérettűrések esetében gépasztalokon vagy szerkezeteken alkalmazhatók. Ezenkívül ez a rögzítőmodul a tárcsás tengelykapcsolóval kombinálva beépíthető robotautomatákba is. Így robotautomatákkal a befogópaletták automatikusan kicserélhetők az UNILOCK nullpont befogórendszernek köszönhetően. Az integrált lekérdezési funkció segítségével lekérdezhető a szorító tolózár ”nyitva/zárva” állása.
A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és
távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80 sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Műszaki adatok
- Behúzóerő turbóval 14 kN.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Elfordulás elleni biztosítás.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Elfordulás elleni biztosítás.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
- Alkalmas szoros mérettűréseknél.
- Rögzítőmodul robotautomatákhoz.
- Lekérdezési funkció szorítószán állása ”nyitva/zárva”.
- Turbófunkció alapkivitelben.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúppal.
- Nagy behúzó erők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
- Rögzítőmodul robotautomatákhoz.
- Lekérdezési funkció szorítószán állása ”nyitva/zárva”.
- Turbófunkció alapkivitelben.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúppal.
- Nagy behúzó erők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
Szállítási terjedelem
- 1x rögzítőmodul.
- 2x O-gyűrű Ø4x1,50 közegek bevezetéséhez.
- 2x O-gyűrű Ø4x1,50 lekérdezési funkcióhoz.
- 4x rögzítőcsavar.
- 4x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
- 2x O-gyűrű Ø4x1,50 közegek bevezetéséhez.
- 2x O-gyűrű Ø4x1,50 lekérdezési funkcióhoz.
- 4x rögzítőcsavar.
- 4x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
Figyelembe veendő
Javasolt tömlő-belméret:
- Négy rögzítőmodulig névleges tömlő-belméret 6 mm.
- Öt rögzítőmodultól kezdve névleges tömlő-belméret 8 mm.
- Négy rögzítőmodulig névleges tömlő-belméret 6 mm.
- Öt rögzítőmodultól kezdve névleges tömlő-belméret 8 mm.
Működési elv
A rögzítőmodulok vagy az alaplapon lévő csatlakozásokon keresztül, vagy közvetlenül a rögzítőmodulon lévő menetes csatlakozáson keresztül csatlakoztathatók.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ennek négy módja van:
1) Az alaplap turbó funkciójának bekötése az alaplemezbe és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a befogó modul szükség esetén rövid levegőfúvással újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű levegő kivezető furat az alaplapon, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárására záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül kell légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
4) Ha a befogó modult oldalról működtetik, akkor ezen a ponton légtelenítő csavart kell használni.
A rögzítőmodul robotautomatákban történő alkalmazása esetében a rögzítőmodul vezérlése az alul és az oldalfalon található menetes csatlakozásokon keresztül történik.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ennek négy módja van:
1) Az alaplap turbó funkciójának bekötése az alaplemezbe és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a befogó modul szükség esetén rövid levegőfúvással újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű levegő kivezető furat az alaplapon, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárására záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül kell légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
4) Ha a befogó modult oldalról működtetik, akkor ezen a ponton légtelenítő csavart kell használni.
A rögzítőmodul robotautomatákban történő alkalmazása esetében a rögzítőmodul vezérlése az alul és az oldalfalon található menetes csatlakozásokon keresztül történik.
Rajzi hivatkozás
1) beszerelési kontúr:
rögzítőmodul felszerelhető modulként
2) beszerelési kontúr:
rögzítőmodul beszerelhető modulként
a) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (nyitás)
O-gyűrű Ø4x1,5
b) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (turbó)
O-gyűrű Ø4x1,5
d) légtelenítő
e) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (lekérdezési funkció, szorítószán állása nyitva)
O-gyűrű Ø4x1,5, 2 bar, 15l/perc
f) csatlakozás oldalt G1/8 (működtetés nyitás)
g) csatlakozás oldalt G1/8 (turbó)
h) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (lekérdezési funkció szorítószán állása zárva)
O-gyűrű Ø4x1,5, 2 bar, 15l/perc
j) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (zárólevegő csatlakozás)
A rögzítőmodul csatlakozásait nyilak jelzik a kerületen.
rögzítőmodul felszerelhető modulként
2) beszerelési kontúr:
rögzítőmodul beszerelhető modulként
a) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (nyitás)
O-gyűrű Ø4x1,5
b) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (turbó)
O-gyűrű Ø4x1,5
d) légtelenítő
e) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (lekérdezési funkció, szorítószán állása nyitva)
O-gyűrű Ø4x1,5, 2 bar, 15l/perc
f) csatlakozás oldalt G1/8 (működtetés nyitás)
g) csatlakozás oldalt G1/8 (turbó)
h) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (lekérdezési funkció szorítószán állása zárva)
O-gyűrű Ø4x1,5, 2 bar, 15l/perc
j) padló felöli, tömlő nélküli csatlakozás (zárólevegő csatlakozás)
A rögzítőmodul csatlakozásait nyilak jelzik a kerületen.
Accessory
- UNILOCK szorítócsap 42208, 42209, 42208-05, 42208-10.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- Tárcsás tengelykapcsoló UNILOCK rögzítőmodulokhoz 42780-45.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- Tárcsás tengelykapcsoló UNILOCK rögzítőmodulokhoz 42780-45.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.