Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Funkcionális felületek, betétedzésű és köszörült.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Funkcionális felületek, betétedzésű és köszörült.
További információk
Az UNILOCK rögzítőmodulok gépasztalokba, készülékekbe (lemezek, kockák, tornyok, stb.) bármely helyzetben beszerelhetők kinyúlással vagy anélkül.
Az UNILOCK rögzítőmodulok ESA 138 különösen alkalmasak automatikus befogókészülékekhez. Az integrált lekérdezési funkciónak, valamint a légbemenet ellenőrzéssel rendelkező négy mélyebb felfekvési felületnek köszönhetően biztosítja a folyamatbiztonságot automatizált befogószerkezetekben. Így a szorítószán ”nyitva/zárva” állása és a befogópaletta felfekvése a rögzítőmodulban lekérdezhető. A szennylehúzó megakadályozza, hogy szennyeződések rakódjanak le a rögzítőmodul felületén.
A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80 sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Az UNILOCK rögzítőmodulok ESA 138 különösen alkalmasak automatikus befogókészülékekhez. Az integrált lekérdezési funkciónak, valamint a légbemenet ellenőrzéssel rendelkező négy mélyebb felfekvési felületnek köszönhetően biztosítja a folyamatbiztonságot automatizált befogószerkezetekben. Így a szorítószán ”nyitva/zárva” állása és a befogópaletta felfekvése a rögzítőmodulban lekérdezhető. A szennylehúzó megakadályozza, hogy szennyeződések rakódjanak le a rögzítőmodul felületén.
A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80 sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Műszaki adatok
- Behúzóerő turbóval 28 kN.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Opcionális csatlakozás tisztítólevegőhöz.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Opcionális csatlakozás tisztítólevegőhöz.
Előnyök
- Automatizálásra alkalmas
- Lekérdezési funkció szorítószán állása ”nyitva”.
- Lekérdezési funkció szorítószán állása ”zárva”.
- Mélyebb felfekvési felületek légbemenet ellenőrzéssel
- Szennylehúzó.
- Turbófunkció alapkivitelben.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúppal.
- Nagy behúzó erők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
- Lekérdezési funkció szorítószán állása ”nyitva”.
- Lekérdezési funkció szorítószán állása ”zárva”.
- Mélyebb felfekvési felületek légbemenet ellenőrzéssel
- Szennylehúzó.
- Turbófunkció alapkivitelben.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúppal.
- Nagy behúzó erők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
Szállítási terjedelem
- 1x rögzítőmodul.
- 2x O-gyűrű Ø9x1,50 közegek bevezetéséhez.
- 6x O-gyűrű Ø9x1,50 lekérdezési funkcióhoz.
- 6x rögzítőcsavar.
- 6x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
- 2x O-gyűrű Ø9x1,50 közegek bevezetéséhez.
- 6x O-gyűrű Ø9x1,50 lekérdezési funkcióhoz.
- 6x rögzítőcsavar.
- 6x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
Figyelembe veendő
Javasolt tömlő-belméret:
- Négy rögzítőmodulig névleges tömlő-belméret 6 mm.
- Öt rögzítőmodultól kezdve névleges tömlő-belméret 8 mm.
- Négy rögzítőmodulig névleges tömlő-belméret 6 mm.
- Öt rögzítőmodultól kezdve névleges tömlő-belméret 8 mm.
Működési elv
A rögzítőmodulok vagy az alaplapon lévő csatlakozásokon keresztül, vagy közvetlenül a rögzítőmodulon lévő menetes csatlakozáson keresztül csatlakoztathatók.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ennek négy módja van:
1) Az alaplap turbó funkciójának bekötése az alaplemezbe és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a befogó modul szükség esetén rövid levegőfúvással újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű levegő kivezető furat az alaplapon, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárására záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül kell légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
4) Ha a befogó modult oldalról működtetik, akkor ezen a ponton légtelenítő csavart kell használni.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ennek négy módja van:
1) Az alaplap turbó funkciójának bekötése az alaplemezbe és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a befogó modul szükség esetén rövid levegőfúvással újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű levegő kivezető furat az alaplapon, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárására záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül kell légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
4) Ha a befogó modult oldalról működtetik, akkor ezen a ponton légtelenítő csavart kell használni.
Rajzi hivatkozás
1) Beszerelési kontúr
a) tömlő nélküli csatlakozás alul (lekérdezési funkció szorító tolózár állása nyitva)
O-gyűrű Ø9x1,5
b) tömlő nélküli csatlakozás alul (Turbo)
O-gyűrű Ø9x1,5
c) tömlő nélküli csatlakozás alul (lekérdezési funkció szorító tolózár állás zárva)
O-gyűrű Ø9x1,5
d) tömlő nélküli csatlakozás alul (berendezés ellenőrzése) O-gyűrű Ø9x1,5
e) tömlő nélküli csatlakozás alul (kinyit)
O-gyűrű Ø9x1,5
f) csatlakozás oldalt G1/8 (Turbo)
g) csatlakozás oldalt G1/8 (működtetés kinyit)
h) központosító perem
i) légtelenítés
a) tömlő nélküli csatlakozás alul (lekérdezési funkció szorító tolózár állása nyitva)
O-gyűrű Ø9x1,5
b) tömlő nélküli csatlakozás alul (Turbo)
O-gyűrű Ø9x1,5
c) tömlő nélküli csatlakozás alul (lekérdezési funkció szorító tolózár állás zárva)
O-gyűrű Ø9x1,5
d) tömlő nélküli csatlakozás alul (berendezés ellenőrzése) O-gyűrű Ø9x1,5
e) tömlő nélküli csatlakozás alul (kinyit)
O-gyűrű Ø9x1,5
f) csatlakozás oldalt G1/8 (Turbo)
g) csatlakozás oldalt G1/8 (működtetés kinyit)
h) központosító perem
i) légtelenítés
Accessory
- UNILOCK szorítócsap 42208, 42209, 42208-05, 42208-10.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz 42796.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.