text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaptest, szerszámacél.
Szorítócsap, betétedzésű acél.
Kivitel
Alaptest puha, funkcionális felületek köszörült.
Szorítócsapok, oxidált. Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK szűkítő adapterek alkalmasak a munkadarab befogására pozicionálására. A szűkítő adapterek a munkadarabra csavarozhatók és így együtt a pneumatikus szorítómodulokra szerelhetők.
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar DIN EN ISO 4762
2) Központosító szorítócsap = A alak
Kiegyenlítő szorítócsap = B alak
Szorítócsap = C alak
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak