{"product":{"productId":"agid.27601","price":8.49,"name":"Csatlakozó dugók GST18i3 dugó - GST18i3 aljzat"},"currency":"EUR"}
Anyag
Műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag PA.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Érintkező anyaga: CuZn, ónozott.
Kivitel
fekete.
További információk
Csatlakozó dugó, 3 pólusú, kábel a többcsatlakozós aljzatok és LED-lámpák közvetlen összekötéséhez.
1. oldal: GST18i3 dugó.
2. oldal: GST18i3 aljzat.
Kérjük, vegye figyelembe: Az összekötő dugó használata kizárólag a horonyanya profilösszekötővel, típus I, 07075-02, engedélyezett.
1. oldal: GST18i3 dugó.
2. oldal: GST18i3 aljzat.
Kérjük, vegye figyelembe: Az összekötő dugó használata kizárólag a horonyanya profilösszekötővel, típus I, 07075-02, engedélyezett.
Hőmérséklet-tartomány
Állandó hőállóság 70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.