{"product":{"productId":"agid.35350","price":280.54,"name":"3D energialáncok műanyag"},"currency":"EUR"}
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete. Zárt kivitel, kattanózárral.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
fekete. Zárt kivitel, kattanózárral.
További információk
Energialánc a kábelek és tömlők vezetésére és védelmére a biztonságos energiaellátás érdekében többtengelyes 3D-s mozgások mellett. 2 kamrás közegszeparátor.
A teljesen zárt 3D-s energialánc könnyen nyitható fedelekkel rendelkezik, amelyeken keresztül a vezetékek gyorsan behelyezhetők és a lánc bármely pontján egyszerűen hozzáférhetők. Az energialánc forgácsolási területeken és agresszív környezetben is használható. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a láncszemenkénti +/-10°-os csavarodási fok. A sugarak és a csavarodási fokok méretezése lehetővé teszi a vezetékek kíméletes mozgatását. A láncszemek kézzel, szerszám nélkül összekapcsolhatók és rövidíthetők.
A teljesen zárt 3D-s energialánc könnyen nyitható fedelekkel rendelkezik, amelyeken keresztül a vezetékek gyorsan behelyezhetők és a lánc bármely pontján egyszerűen hozzáférhetők. Az energialánc forgácsolási területeken és agresszív környezetben is használható. Az egyik legfontosabb tulajdonsága a láncszemenkénti +/-10°-os csavarodási fok. A sugarak és a csavarodási fokok méretezése lehetővé teszi a vezetékek kíméletes mozgatását. A láncszemek kézzel, szerszám nélkül összekapcsolhatók és rövidíthetők.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.