{"product":{"productId":"agid.35361","price":54.18,"name":"Elfordítható kábeltartó csúszópersellyel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid PA6.
Kivitel
fekete.
További információk
A csúszóperselyben az energialánc/gégecső egyenletesen és akadálytalanul halad. Az elfordítható kábeltartó nagyobb mozgásszabadságot biztosít az energialáncok vezetésénél.
Hőmérséklet-tartomány
-45 °C és +105 °C között (rövid ideig akár +150 °C-ig).
Felszerelés
Az elfordítható kábeltartót általában forgó karimára rögzítik, ily módon még nagyobb mozgásszabadsággal rendelkezik.
Accessory
Forgó karima 80855-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.