Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete.
További információk
Elválasztó bordák osztják a vezetékeket a lánc belsejében. Az elválasztó bordák eltolhatók a lánctagokon. Általában minden második lánctagra szerelik fel.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.