Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete. Belső ív mentén nyitható.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete. Belső ív mentén nyitható.
További információk
Energiavezető lánc rugalmas áram- és adattovábbító vezetékek, valamint pneumatikus és hidraulikus tömlők biztonságos vezetéséhez. A moduláris felépítésű lánc könnyen megrövidíthető vagy meghosszabbítható.
Anyaga ellenáll az UV-sugárzásnak, ezáltal alkalmas kültéri felhasználásra is.
Anyaga ellenáll az UV-sugárzásnak, ezáltal alkalmas kültéri felhasználásra is.
Műszaki adatok
A szabadon hordozó tartomány műszaki tulajdonságai:
Sebesség: 10 m/s
Gyorsítás: 50 m/s²
Sebesség: 10 m/s
Gyorsítás: 50 m/s²
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.