text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Fekete.
További információk
A húzásmentesítő elemeket pattinthatja a csatlakozó elemekbe. Ezek a láncvégekhez rögzítik a behelyezett vezetékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +125 °C-ig
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak