{"product":{"productId":"agid.35379","price":222.21,"name":"Visszahúzó rugók"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4310.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4310.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A visszahúzó rugó biztosítja, hogy az energialánc a lehető legkompaktabb rögzített a robotkaron.
A rugós ütközővel és a kábelvezető szerelvénnyel együtt komplett rugós visszahúzó rendszert képez az energialánc számára. A védőgyűrű ekkor fix pontként szolgál a rugó számára.
Az energialánc vezetését a roboton rugós visszahúzó rendszer támogatja. Kiegyenlíti a manipulátoron a szükséges energialánc hosszúságát és megakadályozza a zavaró lelógó hurok képződését (hurokképződés). A cél az, hogy a tömlőköteg a lehető legközelebben haladjon a roboton. Ez tehermentesíti az energialáncot és csökkenti a kopást.
A rugós ütközővel és a kábelvezető szerelvénnyel együtt komplett rugós visszahúzó rendszert képez az energialánc számára. A védőgyűrű ekkor fix pontként szolgál a rugó számára.
Az energialánc vezetését a roboton rugós visszahúzó rendszer támogatja. Kiegyenlíti a manipulátoron a szükséges energialánc hosszúságát és megakadályozza a zavaró lelógó hurok képződését (hurokképződés). A cél az, hogy a tömlőköteg a lehető legközelebben haladjon a roboton. Ez tehermentesíti az energialáncot és csökkenti a kopást.
Accessory
Szorítóbilincsek rugós ütközővel 80855-40.
Elfordítható kábeltartók rugós ütközővel 80855-41.
Protektorok 80855-15.
Elfordítható kábeltartók rugós ütközővel 80855-41.
Protektorok 80855-15.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.