{"product":{"productId":"agid.34109","price":21.88,"name":"Üzemmódválasztó nyomógomb, bekattanó, beszerelési változat Ø 22,3 mm, laposdugasz csatlakozó, kompakt"},"currency":"EUR"}
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Homlokzati keret, ezüst.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Üzemmódválasztó nyomógomb, fekete.
Homlokzati keret, ezüst.
Homlokzati keret, ezüst.
További információk
Üzemmódválasztó nyomógomb szorítófogantyúval, integrált jeladóval és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat).
Az üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kivitelükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. Az üzemmódválasztó nyomógombok valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Az üzemmódválasztó nyomógombok ergonomikus kivitelükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. Az üzemmódválasztó nyomógombok valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Az IP védettségi fokozat a homlokoldalra vonatkozik.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Mechanikai élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 30 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Készülékház 81200, 81200-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.