{"product":{"productId":"agid.34722","price":10.67,"name":"Szerelőadapter Ø85 mm, B alak"},"currency":"EUR"}
- Szerelőadapter jelzőlámpákhoz
- Átmérő 85 mm
- Egyszerű, intuitív szerelés
Leírás
Anyag
Polikarbonát/ABS.
Kivitel
szürke.
További információk
A szerelőadapter a Ø85 mm átmérőjű jelzőlámpák talapzataként szolgál. A jelzőlámpa szerszám nélkül, bajonettzáron át helyezhető fel a szerelőadapterre. A jelzőlámpát a bekattanó zár biztonságosan rögzíti a szerelőadapteren.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
B alak, R: EAC, cULus, UL (típus 12).
WK alak: EAC.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
B alak, R: EAC, cULus, UL (típus 12).
WK alak: EAC.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +60 °C között
Felszerelés
B alak: lapra szerelés, sík felületekre történő szereléshez (tömítőlemezzel).
R alak: csőre szerelés, Ø25mm-es csőre történő szereléshez.
WK alak: sarokba szerelés kábeltömszelencével.
R alak: csőre szerelés, Ø25mm-es csőre történő szereléshez.
WK alak: sarokba szerelés kábeltömszelencével.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.