{"product":{"productId":"agid.34706","price":27.65,"name":"Csatlakozóelemek, Ø70 mm, 12-230 V AC/DC, B alak"},"currency":"EUR"}
- Csatlakozóelem sík felületre vagy csőre szereléshez
- Átmérő 70 mm
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Moduláris jelzőoszlop felszereléséhez
Leírás
Anyag
Csatlakozóelem poliamid, üvegszál-erősítésű.
Zárófedél polikarbonát.
Zárófedél polikarbonát.
Kivitel
Csatlakozóelem és zárófedél, fekete.
További információk
A csatlakozó elem áramelosztóként szolgál a következő felszerelhető elemekhez. A csatlakozóelemen világító vagy akusztikus elemek jelzőoszlopba kombinálhatók (max. 5 elem lehetséges). A csatlakozóelem mindig zárófedéllel kerül kiszállításra. A végzáró sapka a csatlakozóelem lezárására vagy a felső világítóelem lezárására szolgál.
Az elektromos csatlakozás a csatlakozóelemben a húzórugós szorítón keresztül történik. Kábelátmérő max. 11 mm.
Vezeték keresztmetszete egyeres vezetéknél 0,5 - 1,5 mm² között.
Több- és finomeres vezetékeknél 0,25 - 1,5 mm² között.
A C alak esetében a csatlakozás M12-es dugós csatlakozón keresztül történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Az elektromos csatlakozás a csatlakozóelemben a húzórugós szorítón keresztül történik. Kábelátmérő max. 11 mm.
Vezeték keresztmetszete egyeres vezetéknél 0,5 - 1,5 mm² között.
Több- és finomeres vezetékeknél 0,25 - 1,5 mm² között.
A C alak esetében a csatlakozás M12-es dugós csatlakozón keresztül történik.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +50 °C között.
Felszerelés
A alak: csatlakozóelem sík felületekre történő szereléshez (tömítőlemezzel).
B alak: csatlakozóelem Ø25mm-es csőre történő szereléshez.
C alak: csatlakozóelem M12-es dugós csatlakozóval sík felületekre vagy Ø25mm-es csőre történő szereléshez (tömítőlemezzel).
B alak: csatlakozóelem Ø25mm-es csőre történő szereléshez.
C alak: csatlakozóelem M12-es dugós csatlakozóval sík felületekre vagy Ø25mm-es csőre történő szereléshez (tömítőlemezzel).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.