{"product":{"productId":"agid.34700","price":196.97,"name":"Jelzőoszlopok, LED zöld, sárga, piros, Ø70 mm, komplett készülék, B alak"},"currency":"EUR"}
- Komplett készülék zöld, sárga, piros
- Átmérő 70 mm
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Kétféle világítási funkció (folyamatos fény, villogó fény), beállítható
- A moduláris felépítés lehetővé teszi a bővítés további elemekkel
Leírás
Anyag
Lámpaelem polikarbonát.
Csatlakozóelem poliamid, üvegszál-erősítésű.
Zárófedél polikarbonát.
Láb integrált csővel, poliamid, üvegszál-erősítésű.
Csatlakozóelem poliamid, üvegszál-erősítésű.
Zárófedél polikarbonát.
Láb integrált csővel, poliamid, üvegszál-erősítésű.
Kivitel
Lámpaelem kívül sima, belül bordázott. Szín zöld, sárga, piros.
Csatlakozóelem, zárófedél, láb integrált csővel, fekete.
Csatlakozóelem, zárófedél, láb integrált csővel, fekete.
További információk
LED-jelzőoszlopok a gépek és berendezések állapotainak és zavarainak optikai jelzésére. A legmodernebb LED-technológiával rendelkező zöld, sárga és piros színű jelzőlámpa minden irányból látható folyamatos vagy villogó színben jelez (beállítható tolókapcsolóval a mindenkori lámpaelemen). A LED jelzőoszlopok moduláris felépítésűek és 70 mm átmérőjűek.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a jelzőoszlopok további világító és akusztikus elemekkel bővíthetők (max. 5 elem lehetséges).
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CE, EAC, WEEE.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a jelzőoszlopok további világító és akusztikus elemekkel bővíthetők (max. 5 elem lehetséges).
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CE, EAC, WEEE.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Lámpaszínek: zöld / sárga / piros
Világítás: folyamatos / villogó (tolókapcsolóval beállítható)
Villogási frekvencia: 1 Hz
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Lámpaszínek: zöld / sárga / piros
Világítás: folyamatos / villogó (tolókapcsolóval beállítható)
Villogási frekvencia: 1 Hz
Élettartam, optikai: max. 50.000 óra.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +50 °C között.
Felszerelés
Az elektromos csatlakozás a csatlakozóelemben a húzórugós szorítón keresztül történik. Kábelátmérő max. 11 mm.
Vezeték keresztmetszete egyeres vezetéknél 0,5 - 1,5 mm² között.
Több- és finomeres vezetékeknél 0,25 - 1,5 mm² között.
Vezeték keresztmetszete egyeres vezetéknél 0,5 - 1,5 mm² között.
Több- és finomeres vezetékeknél 0,25 - 1,5 mm² között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.