{"product":{"productId":"agid.34712","price":16.47,"name":"Szerelő sarokidom, A alak"},"currency":"EUR"}
- Rögzítő derékszög falra szereléshez
- Egyszerű, intuitív szerelés
- Moduláris jelzőoszlop felszereléséhez
Leírás
Anyag
Sarokidom, poliamid, üvegszál-erősítésű.
Kábeltömszelence, poliamid.
Kábeltömszelence, poliamid.
Kivitel
Sarokidom és kábeltömszelence, fekete.
További információk
Sarokidom falra szereléshez.
A alak: szerelő sarokidom nyitott kábelvezetéshez. Kábeltömszelencével. Alkalmas a csatlakozóelemhez sík felületre történő szereléshez (A alak) és csatlakozóelemhez M12-es dugós csatlakozóval (C alak).
B alak: szerelő sarokidom fedett kábelvezetéshez. Alkalmas a csatlakozóelemhez sík felületre történő szereléshez (A alak).
C alak: szerelő sarokidom nyitott kábelvezetéshez. Kábeltömszelencével. Alkalmas lábhoz integrált csővel és lábhoz Ø25 átmérőjű csőhöz.
A alak: szerelő sarokidom nyitott kábelvezetéshez. Kábeltömszelencével. Alkalmas a csatlakozóelemhez sík felületre történő szereléshez (A alak) és csatlakozóelemhez M12-es dugós csatlakozóval (C alak).
B alak: szerelő sarokidom fedett kábelvezetéshez. Alkalmas a csatlakozóelemhez sík felületre történő szereléshez (A alak).
C alak: szerelő sarokidom nyitott kábelvezetéshez. Kábeltömszelencével. Alkalmas lábhoz integrált csővel és lábhoz Ø25 átmérőjű csőhöz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.