{"product":{"productId":"agid.34703","price":50.62,"name":"Zümmögő elem, folyamatos/pulzáló hangjel, Ø70 mm 24 V AC/DC"},"currency":"EUR"}
Anyag
Polikarbonát.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Polikarbonát.
Kivitel
fekete.
További információk
Zümmögő elem a gépek és berendezések állapotainak és zavarainak akusztikus jelzésére. Két hangjel között lehet választani. Folyamatos hangjel és pulzáló hangjel (tolókapcsolóval a zümmögő elemben beállítható).
A zümmögő elem egyedül csatlakozóelemmel tisztán akusztikus figyelmeztető jelként szolgálhat, vagy további világító vagy akusztikus elemekkel jelzőoszlopba kombinálható (max. 5 elem lehetséges). A zümmögő elem bajonettzárral szerelhető fel és le.
Az üzembe helyezéshez csatlakozóelemre van szükség. Ezt külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
A zümmögő elem egyedül csatlakozóelemmel tisztán akusztikus figyelmeztető jelként szolgálhat, vagy további világító vagy akusztikus elemekkel jelzőoszlopba kombinálható (max. 5 elem lehetséges). A zümmögő elem bajonettzárral szerelhető fel és le.
Az üzembe helyezéshez csatlakozóelemre van szükség. Ezt külön rendelje meg.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, EAC, WEEE, cULus, IKCA, UL (típus 12).
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Hangerő 1 méter távolságban: max. 55 dB (A)
Hangjelek száma: 2
Akusztikus hangjel: folyamatos hangjel, pulzáló hangjel
Hangfrekvencia: 3.500 Hz
Élettartam, akusztikus: min. 5.000 óra.
Hangerő 1 méter távolságban: max. 55 dB (A)
Hangjelek száma: 2
Akusztikus hangjel: folyamatos hangjel, pulzáló hangjel
Hangfrekvencia: 3.500 Hz
Élettartam, akusztikus: min. 5.000 óra.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +50 °C között.
Accessory
Csatlakozóelem 81400-30.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.