text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag.
Érintkező csatlakozók, aranyozott Au.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, a nyomógombfedeleket és a feliratcímkéket külön rendelje meg.
További információk
Nyomógomb, taktilis, kör alakú, integrált érintkezővel és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat). A különböző színű nyomógombok opcionálisan kapható nyomógombfedelekkel hozhatók létre (a pontos lezáráshoz nyomógombfedélre van szükség).

A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.

Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.

Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.

A taktilis nyomógomb olyan kapcsoló, amely megnyomáskor enyhe ellenállással érezhető visszajelzést vagy kattanó hangot ad. Ez jelzi, hogy a nyomógomb működése eredményes volt.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Nyomógombfedelek 81040.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040-10.
Készülékházak 81200, 81200-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak