{"product":{"productId":"agid.34098","price":21.76,"name":"Nyomógomb, világító, beszerelési változat Ø 22,3 mm, laposdugasz csatlakozó, kompakt"},"currency":"EUR"}
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst,
fehér LED, integrált.
fehér LED, integrált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst,
fehér LED, integrált.
fehér LED, integrált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Kérjük, a nyomógombfedeleket és a feliratcímkéket külön rendelje meg.
További információk
Nyomógomb, visszaugró, kör alakú, integrált érintkezővel és laposdugasz csatlakozókkal (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat). Integrált fehér LED-vel. A különböző színjelzések opcionálisan kapható nyomógombfedelekkel hozhatók létre (a tiszta lezáráshoz nyomógombfedél szükséges).
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
A nyomógombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A nyomógombok az összes vonatkozó szabványnak megfelelnek.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Mechanikai élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Nyomógombfedelek 81040.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040-10.
Készülékházak 81200, 81200-05.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040-10.
Készülékházak 81200, 81200-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.