Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Fekete/sárga ház.
Fekete/sárga ház.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Fekete/sárga ház.
Fekete/sárga ház.
További információk
A Minibox egy csatlakoztatásra kész, teljesen felszerelt ház, Vész-Állj gombbal. A keskeny házforma különösen alkalmas alumínium profilokra való felszerelésre.
A Vész-Állj gombok a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. A nyomógomb megnyomásakor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttéren van elhelyezve. Ez jó láthatóságot biztosít.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
A Vész-Állj gombok a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. A nyomógomb megnyomásakor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttéren van elhelyezve. Ez jó láthatóságot biztosít.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Műszaki adatok
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.
Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.
Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: AC15 4 A. DC13 2,5 A.
Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -25 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Felszerelés
A Minibox közvetlenül alumínium profilokra rögzíthető 8 mm-es horonnyal, valamint sík felületekre a rögzítőcsipesz segítségével.
A ház kinyitásával a Minibox közvetlenül sík felületekre is rögzíthető a Ø 4,6 mm-es rögzítőfuratok segítségével.
A ház kinyitásával a Minibox közvetlenül sík felületekre is rögzíthető a Ø 4,6 mm-es rögzítőfuratok segítségével.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.