Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Sárga keret.
Sárga keret.
Több
Kevesebbet
Vész-Állj gomb beépíthető változata Ø 22,3 mm érintkezőblokkokkal, A alak
kezdet
33,19 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Vész-Állj gomb beépíthető változata Ø 22,3 mm érintkezőblokkokkal, B alak
kezdet
34,61 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Sárga keret.
Sárga keret.
További információk
A Vész-Állj gombok a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. A nyomógomb megnyomásakor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttéren van elhelyezve. Ez jó láthatóságot biztosít.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Műszaki adatok
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.
Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: 10 A.
Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.
Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: 10 A.
Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +55 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +55 °C-ig.
Előnyök
A biztonsági érintkező folyamatosan figyeli a Vész-Állj gomb és az érintkezőelem közötti megfelelő kapcsolatot. Ha a Vész-Állj gomb gondatlan összeszerelés vagy mechanikai sérülés miatt leválik az érintkezőelemről, a biztonsági érintkező azonnal megszakad és a gép leáll.
Szállítási terjedelem
A Vész-Állj gomb egy nyomógombból, hollandi anyából, 2 érintkezőblokkból, 1x nyitóból, 1x nyitóból áll, integrált biztonsági érintkezővel (záróval) a hibalekapcsoláshoz és egy tartóból az érintkezőblokkok számára.