text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Piros nyomógomb.
Fekete/sárga ház.
További információk
A Vész-Állj gombok a gépek és rendszerek manuális kikapcsolására szolgálnak veszély esetén. A nyomógomb megnyomásakor bereteszelődik, és jobbra vagy balra forgatva újra kireteszelhető. A piros gomb sárga háttéren van elhelyezve. Ez jó láthatóságot biztosít.

Tanúsítványok / teljesített szabványok:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Műszaki adatok
Beépítési helyzet: tetszőleges.
Mechanikai élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus.
Elektromos élettartam: 50 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Nyitó érintkező kényszernyitással: EN 60947-5-1, K függelék szerint.

Névleges szigetelési feszültség Ui: 250 V.
Folyamatos hőáram: 10 A.

Felhasználási kategória az IEC/EN60947-5-1 szerint:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -50 °C-tól +85 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +55 °C-ig.
Előnyök
A biztonsági érintkező (záró érintkezős kivitel) folyamatosan figyeli a Vész-Állj gomb és az érintkezőelem közötti megfelelő kapcsolatot. Ha a Vész-Állj gomb gondatlan összeszerelés vagy mechanikai sérülés miatt leválik az érintkezőelemről, a biztonsági érintkező azonnal megszakad és a gép leáll.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak