{"product":{"productId":"agid.34112","price":18.21,"name":"Világító jelzőgomb LED beszerelési változat Ø 22,3 mm, laposdugasz csatlakozó, kompakt"},"currency":"EUR"}
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst,
fehér LED, integrált.
fehér LED, integrált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Műanyag.
AgNi érintkező csatlakozások.
AgNi érintkező csatlakozások.
Kivitel
Homlokzati keret, ezüst,
fehér LED, integrált.
fehér LED, integrált.
További információk
Kör alakú világít jelzőgomb és laposdugasz csatlakozók (használjon részben / vagy teljesen szigetelt laposdugasz aljzatokat). Integrált fehér LED-vel. A különböző színjelzések opcionálisan kapható gömbsüveggel hozhatók létre (a pontos lezáráshoz gömbsüveg szükséges).
A világító jelzőgombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A világító jelzőgombok megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.
Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
A világító jelzőgombok lapos kivitelükkel és ergonomikus formatervezésükkel tűnnek ki. Beszerelési átmérőjük 22,3 mm és egyszerűen beszerelhetők. A világító jelzőgombok megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak.
Tanúsítványok / megfelel a szabványoknak:
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.
Az IP védettségi fokozat a homlokzati oldalra vonatkozik.
Műszaki adatok
Beszerelési helyzet: tetszőleges.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Elektromos élettartam: 1 000 000 kapcsolási ciklus névleges terhelés mellett.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -40 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -25 °C-tól +70 °C-ig.
Accessory
Gömbsüvegek 81175-99.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040.
Készülékházak 81200, 81200-05.
Feliratcímkék 81040-15.
Fedélemelők 81040.
Készülékházak 81200, 81200-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.