Kivitel
Egyfázisú, primer impulzusvezérelt, kapcsolóüzemű tápegység fém házban.
Több
Kevesebbet
Leírás
Kivitel
Egyfázisú, primer impulzusvezérelt, kapcsolóüzemű tápegység fém házban.
További információk
Zárt kivitel érintésvédett csavaros csatlakozókkal. Túlterhelésvédelem áramkorlátozás által, auto recovery. Rövidzárlat, túlterhelés, túlfeszültség ellen védett. LED kijelző a bekapcsoláshoz. DIN sínre szerelhető.
Műszaki adatok
Védettségi fokozat: IP00
Érintésvédelmi osztály: I
Szabvány: UL508, TUV EN60950-1, CE
Csatlakozás: érintésvédett csavarkapcsok
Rögzítés: TS-35/7.5 vagy 15 DIN sínre szerelhető
Érintésvédelmi osztály: I
Szabvány: UL508, TUV EN60950-1, CE
Csatlakozás: érintésvédett csavarkapcsok
Rögzítés: TS-35/7.5 vagy 15 DIN sínre szerelhető
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.