text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: RFID.
Feszültség fajtája: DC (egyenfeszültség).
Beépítési mód: nem egyszintű.
Védettségi fokozat: IP67.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A mindenkori biztonsági kapcsolóhoz megfelelő működtető elemre van szükség. A működtető elemet külön kell megrendelni.
További információk
RFID-technológiával ellátott biztonsági kapcsoló védőajtókhoz, védőfedelekhez és csappantyúkhoz való felhasználáshoz. A védőberendezés kinyitásával az egész berendezés automatikusan és biztonságosan kikapcsol.

A biztonsági kapcsoló érintésmentes RFID-technológiával működik. Az elektronikus részek teljes mértékben kiöntött házban helyezkednek el. Akár 31 érzékelő is sorba kapcsolható. Ezáltal olyan berendezésekhez is alkalmas, amelyekben több védőajtót felügyelni kell tartani.

A kiviteltől függően a kapcsolási állapotot LED-lámpa jelzi.
Sárga: üzemállapot.
Zöld: tápfeszültség.
Piros: hiba.

Tanúsítványok:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.

Teljesített szabványok:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Működési mód
83456-11182: univerzális kódolás. A biztonsági kapcsoló felismeri az összes megfelelő működtető elemet. Kódolási fokozat az ISO 14119 szerint alacsony.

83456-21182: egyedi kódolás, többször betanítható. Ahhoz, hogy a biztonsági kapcsoló felismerje a működtető elemet, hozzá kell rendelni a biztonsági kapcsolóhoz, ez az üzembe helyezés során betanítási folyamatban történik. Ezzel a hozzárendeléssel különösen nagy beavatkozás elleni biztonság érhető el. Kódolási fokozat az ISO 14119 szerint magas. A biztonsági kapcsoló csak a betanított működtető elemet ismeri fel. Ha új működtető elemet tanítanak be, akkor az előző működtető elem kódja zárolva lesz.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +65 °C között.
Biztonság
Performance Level, max.: e
Kategória EN 13849 szerint: 4
PFH-érték: 6,80 x 10-10/óra
Safety Integrity Level (SIL), alkalmas: 3
Accessory
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású 83456-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak