- Nem lép fel mechanikus kopás.
- Hosszú élettartam
- Robusztus és teljes mértékben kiöntött ház.
- Szennyeződésekkel szemben ellenálló.
- Beavatkozás elleni védelem RFID-technológia révén.
Leírás
Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: RFID.
Védettségi fokozat: IP67.
Védettségi fokozat: IP67.
További információk
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású Ha a működtető elem a kapcsolási tartományban helyezkedik el (védőajtó zárva), akkor a biztonsági kapcsolók félvezető kimenetei bekapcsolnak.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +65 °C között.
Accessory
Biztonsági kapcsoló, RFID-kódolású 83456.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.