- Nem lép fel mechanikus kopás.
- Hosszú élettartam
- Robusztus és teljes mértékben kiöntött ház.
- Szennyeződésekkel szemben ellenálló.
Leírás
Anyag
Ház, műanyag, termoplaszt.
Kivitel
Működési mód: mágneses
Védettségi fokozat: IP67.
Védettségi fokozat: IP67.
További információk
Ha a működtető elem a kapcsolási tartományban helyezkedik el (védőajtó zárva), akkor a biztonsági érintkezők és adott esetben a biztonsági kapcsoló jelző érintkezői bekapcsolnak. Tehát az érintkező mágnes segítségével (mágneses mező) zár.
A alak: A működtető elem a biztonsági kapcsolóval egy szintben van.
B alak: A működtető elem a biztonsági kapcsolóhoz 90° fokkal elfordítva van.
A alak: A működtető elem a biztonsági kapcsolóval egy szintben van.
B alak: A működtető elem a biztonsági kapcsolóhoz 90° fokkal elfordítva van.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Accessory
Biztonsági kapcsoló mágneses kódolású 83455.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.