{"product":{"productId":"agid.34313","price":10.3,"name":"Érzékelőtartó T-horonnyal körprofil hengerekhez"},"currency":"EUR"}
Anyag
Érzékelőtartó POM.
Horonyprofil, alumínium.
Horonyprofil, alumínium.
Kivitel
POM fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A T-horonnyal rendelkező érzékelőtartókon lehetséges az érzékelők rögzítése kör keresztmetszetű alkatrészeken, mint pl. pneumatikus hengereken.
Anyag
Érzékelőtartó POM.
Horonyprofil, alumínium.
Horonyprofil, alumínium.
Kivitel
POM fekete.
További információk
Körprofil hengerhez Ø20.
Kullanım
T-hornyos érzékelők rögzítése kör keresztmetszetű pneumatikus hengereken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Felszerelés
Az érzékelőtartó a szorítógyűrűn lévő szorítócsavarral csatlakozik a lekérdezendő alkatrésszel.
Tolja be az érzékelőt a T-horonyba és rögzítse.
Tolja be az érzékelőt a T-horonyba és rögzítse.
Accessory
Rögzítőcsapok, nemesacél, pneumatikus, 03095-01.
Mágneses mező érzékelő 83001.
Mágneses mező érzékelő 83001.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.