Anyag
Ház, nemesacél.
POM vagy PBT aktív felület.
POM vagy PBT aktív felület.
Kivitel
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
Több
Kevesebbet
Induktív közelítéskapcsoló A forma
kezdet
59,57 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Induktív közelítéskapcsoló B forma
kezdet
78,49 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Induktív közelítéskapcsoló C forma
kezdet
121,51 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Ház, nemesacél.
POM vagy PBT aktív felület.
POM vagy PBT aktív felület.
Kivitel
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
További információk
Érintésmentes, kopásmentes működési mód, valamint magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok. Rezgésekre, porra és nedvességre nem érzékeny. Az induktív érzékelők minden fémet érintés nélkül észlelnek.
Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés-biztos.
Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés-biztos.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Biztonság
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) LED-es kijelző
P = Kábelhossz
BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
P = Kábelhossz
BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék