- Magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok
- Nem érzékeny rezgésekre, porra és nedvességre
- Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés ellen védett
- IP67 védettségi fokozat
- Hőmérsékleti tartomány: -25 – +70 °C
Leírás
Anyag
Ház, nemesacél vagy sárgaréz, nikkelezett.
PBT vagy PA 12 aktív felület.
PBT vagy PA 12 aktív felület.
Kivitel
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
Funkció: Záró
Kapcsolási mód: PNP
Beszerelési mód: süllyesztett
Védettség: IP 67
További információk
Érintésmentes, kopásmentes működési mód, valamint magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok. Rezgésekre, porra és nedvességre nem érzékeny. Az induktív érzékelők minden fémet érintés nélkül észlelnek.
Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés-biztos.
Rövidzárlattűrő és pólusfelcserélés-biztos.
Hőmérséklet-tartomány
-25 °C és +70 °C között
Biztonság
Ez a termék személyek védelmét szolgáló érzékelőnek nem alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) LED-es kijelző
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.