- A működtető elem egyszerű és gyors átállítása 45° fokkal a helyzetkapcsolón.
- Kényszernyitó erő > 40 N
- Nagy működtetési sebesség
Leírás
Anyag
Ház és görgő, műanyag.
További információk
A működtető elemek 45° fokos lépésekben szerelhetők fel a helyzetkapcsolóra. Ennek köszönhetően bármikor hozzáigazíthatók a mindenkori előtoláshoz.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +80 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.