Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
nikkelezett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
nikkelezett.
További információk
Hatlapú anyák metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. Az EMC kábeltömszelencék és tartozékaik biztonságos rögzítéséhez. Vágóélekkel a festék- vagy porbevonat átvágásához az optimális érintkezés érdekében potenciálkiegyenlítésnél.
Hőmérséklet-tartomány
-60 °C-tól +200 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.