Anyag
Poliamid (PA6).
CR / NBR tömítőgyűrű.
CR / NBR tömítőgyűrű.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Poliamid (PA6).
CR / NBR tömítőgyűrű.
CR / NBR tömítőgyűrű.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke.
További információk
Kábeltömszelencék metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A tömítést és a deformációt belső lamellák és egy tömítőgyűrű biztosítják.
IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
A kábeltömszelencék segítségével fektetett kábelek és vezetékek vezethetők be a házakba, elosztókba és csatlakozódobozokba.
IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
A kábeltömszelencék segítségével fektetett kábelek és vezetékek vezethetők be a házakba, elosztókba és csatlakozódobozokba.
Hőmérséklet-tartomány
Statikus: -40 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Dinamikus: -20 °C-tól +100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) lapos tömítőgyűrű M32x1,5 mérettől kezdve
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.