Anyag
Polikarbonát ház.
Kivitel
Világosszürke ház felsőrész.
Antracitszürke ház alsórész.
Antracitszürke ház alsórész.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
Az átjáró képezi az interfészt az állapotérzékelővel rendelkező rögzítőcsapok vagy a Smart Product termékekhez tartozó bluetooth-modul és a gépvezérlés között. Fogadja a rögzítőcsaptól vagy a bluetooth-modultól kapott rádiójelt és a gépvezérlés által felismerhető bináris kimenőjelt továbbít a reléváltó kimeneteire.
Ez azt jelenti, hogy akár 6 rögzítőcsap vagy bluetooth-modul működtetési állapota továbbítható. Az átjáróhoz mobil eszköz csatlakoztatható a további megjelenítés érdekében.
A gombokkal és LED-kel rendelkező integrált kezelőpanelen keresztül csatlakoztathatók vagy leválaszthatók a rögzítőcsapok vagy a bluetooth-modulok, ezenkívül a rádiókapcsolat, az üzemállapot és az akkumulátor töltöttsége is megfigyelhető.
Ez azt jelenti, hogy akár 6 rögzítőcsap vagy bluetooth-modul működtetési állapota továbbítható. Az átjáróhoz mobil eszköz csatlakoztatható a további megjelenítés érdekében.
A gombokkal és LED-kel rendelkező integrált kezelőpanelen keresztül csatlakoztathatók vagy leválaszthatók a rögzítőcsapok vagy a bluetooth-modulok, ezenkívül a rádiókapcsolat, az üzemállapot és az akkumulátor töltöttsége is megfigyelhető.
Anyag
Polikarbonát ház.
Kivitel
Világosszürke ház felsőrész.
Antracitszürke ház alsórész.
Antracitszürke ház alsórész.
További információk
Az átjáró fogadja az állapotérzékelővel, vagy Smart Product modelleknél bluetooth-modullal felszerelt rögzítőcsap rádiójelét, majd szabványos kimeneti jellé alakítja át.
A gépvezérléshez történő csatlakozásnak köszönhetően akár 6 rögzítőcsap vagy bluetooth-modul működési állapota is feldolgozható egyszerre. A rögzítőcsapok vagy bluetooth-modulok száma további átjárók alkalmazásával tetszés szerint növelhető.
A gépvezérléshez történő csatlakozásnak köszönhetően akár 6 rögzítőcsap vagy bluetooth-modul működési állapota is feldolgozható egyszerre. A rögzítőcsapok vagy bluetooth-modulok száma további átjárók alkalmazásával tetszés szerint növelhető.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Kullanım
Az átjárót arra használják, hogy az állapotérzékelős rögzítőcsapokat gépekbe és berendezésekbe integrálják. Az átjáró és a gépvezérlés között fennálló kapcsolat révén megjeleníthetők, ellenőrizhetők és folyamatvezérléshez felhasználhatók a rögzítőcsapok működtetési állapotai.
Előnyök
Működtetéstől független folyamatvezérlés.
Univerzális kimeneti jel.
Egyszerű telepítés.
Univerzális kimeneti jel.
Egyszerű telepítés.
Egyedi igényre
További kimeneti jelek, interfészek
Accessory
Rögzítőcsap állapotérzékelővel 03090-1.
Szorítóvas erőérzékelővel 04060.
Erőérzékelő gyorsszorítókhoz 05899
Támasztócsapok támaszérzékelővel 02015.
Bluetooth-modul Smart Products termékekhez 85876
Szorítóvas erőérzékelővel 04060.
Erőérzékelő gyorsszorítókhoz 05899
Támasztócsapok támaszérzékelővel 02015.
Bluetooth-modul Smart Products termékekhez 85876
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.