text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A WLAN-antennához tartozó mágneses láb megnöveli a WLAN-rúdantennák felállítási tartomáynát. Így például, a 85875 átjáró antennája a kapcsolószekrényen kívül is elhelyezhető, ezzel jobb a jelvétel.
Kivitel
RP-SMA-persely RP-SMA-aljzaton.
Kábelhossz 1,50 m.
Antennaláb mágneses.
2,4 GHz és 5 GHz WiFi-hez vagy bluetooth-hoz.
További információk
Antennatalp WLAN rúdantennákhoz.
RP-SMA aljzat/dugó.
2,4 GHz-es és 5 GHz-es WLAN termékekhez használható.
Erős, mágneses fém talp.
Kábel hossza 1,50 m.
Előnyök
- WLAN antennatalp, mágneses
- RP-SMA csatlakozás
- 1,5 m low-loss kábel
Accessory
Átjáró 85875.
Hosszabbító kábel WiFi antennákhoz 85875-51.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak