{"product":{"productId":"agid.16906","price":664.46,"name":"Léptetőmotorok beépített pozicionáló vezérlővel"},"currency":"EUR"}
Kivitel
2-fázisú High-Torque léptetőmotor NEMA 17, NEMA 23 és NEMA 34 méretekhez lapolt tengellyel (D-tengely). 1,8° lépésszög (teljes lépés) integrált pozicionáló vezérléssel.
Több
Kevesebbet
Leírás
Kivitel
2-fázisú High-Torque léptetőmotor NEMA 17, NEMA 23 és NEMA 34 méretekhez lapolt tengellyel (D-tengely). 1,8° lépésszög (teljes lépés) integrált pozicionáló vezérléssel.
További információk
Léptetőmotor integrált pozicionáló vezérléssel. Léptetőmotorból és intelligens vezérlésből álló komfortos egységet képez. Ütközéses referenciáraállás csökkentett áramerősséggel, közelítéskapcsolók nélkül lehetséges. Integrált forgásfelügyelet. Nyugodt futás a lépések dinamikus átkapcsolásával.
Vezérlés egyszerű I/O-porton keresztül, 31 pozíció konfigurálható és hívható le.
A vezérlés a szoftverrel gyorsan és egyszerűen paraméterezhető. A szoftver és a pozicionáló vezérlés programozási kézikönyve ingyenesen letölthető.
A tartónyomaték értéke nem elégséges a megfelelő motor kiválasztásához, mivel a motor nyomatéka a fordulatszám növekedésével csökken. Ezért a megfelelő motor kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy a kiválasztás a nyomatékgörbe szerint történjen.
Vezérlés egyszerű I/O-porton keresztül, 31 pozíció konfigurálható és hívható le.
A vezérlés a szoftverrel gyorsan és egyszerűen paraméterezhető. A szoftver és a pozicionáló vezérlés programozási kézikönyve ingyenesen letölthető.
A tartónyomaték értéke nem elégséges a megfelelő motor kiválasztásához, mivel a motor nyomatéka a fordulatszám növekedésével csökken. Ezért a megfelelő motor kiválasztásakor elengedhetetlen, hogy a kiválasztás a nyomatékgörbe szerint történjen.
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +50 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.