Leírás
További információk
A fölérendelt számítógéppel való konfigurálás érdekében a léptetőmotor dialógus interfésszel rendelkezik. Ezen interfész segítségével történik a vezérlések konfigurálása.
A szabványos interfész TTL-interfész kivitelű. Ahhoz, hogy a léptetőmotort számítógépen keresztül lehessen konfigurálni (programozó szoftverrel) vagy távvezérelni, átalakítót kell használni (USB-átalakító). A mellékelt USB-átalakítók galvanikus leválasztással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a vezérlés meghibásodását a magas potenciálkülönbségek vagy potenciálkiegyenlítődések által.
85000-15-91: USB - RS-232 (9 pól. SUB-D csatlakozó). Ez az USB-egység a soros adatokat TTL-jelszinttel viszi át az USB-porton keresztül a számítógépre vagy a laptopra. Hossz kb. 500 mm, 1,8 m USB-kábellel.
85000-15-92: USB - RS-232 (9 pól. SUB-D csatlakozó). Ez az USB-egység a soros adatokat TTL-jelszinttel viszi át az USB-porton keresztül a számítógépre vagy a laptopra. Hossz kb. 500 mm, 1,8 m USB-kábellel. Mini DIN-Stv csatlakozó adapterrel.
85000-15-95: 15 pól. SUB-D csatlakozóaljzat 15 pól. SUB-D csatlakozó és 9 pól. SUB-D csatlakozóaljzat, hossz kb. 170 mm.
85000-15-910X05000: 15 pól. SUB-D HD csatlakozóaljzat, hossz 5 m. Alkalmas kábelslepphez.
85000-15-911X05000: 16 pól. M23, egyenes csatlakozó, hossz 5 m. Alkalmas kábelslepphez.
A szabványos interfész TTL-interfész kivitelű. Ahhoz, hogy a léptetőmotort számítógépen keresztül lehessen konfigurálni (programozó szoftverrel) vagy távvezérelni, átalakítót kell használni (USB-átalakító). A mellékelt USB-átalakítók galvanikus leválasztással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a vezérlés meghibásodását a magas potenciálkülönbségek vagy potenciálkiegyenlítődések által.
85000-15-91: USB - RS-232 (9 pól. SUB-D csatlakozó). Ez az USB-egység a soros adatokat TTL-jelszinttel viszi át az USB-porton keresztül a számítógépre vagy a laptopra. Hossz kb. 500 mm, 1,8 m USB-kábellel.
85000-15-92: USB - RS-232 (9 pól. SUB-D csatlakozó). Ez az USB-egység a soros adatokat TTL-jelszinttel viszi át az USB-porton keresztül a számítógépre vagy a laptopra. Hossz kb. 500 mm, 1,8 m USB-kábellel. Mini DIN-Stv csatlakozó adapterrel.
85000-15-95: 15 pól. SUB-D csatlakozóaljzat 15 pól. SUB-D csatlakozó és 9 pól. SUB-D csatlakozóaljzat, hossz kb. 170 mm.
85000-15-910X05000: 15 pól. SUB-D HD csatlakozóaljzat, hossz 5 m. Alkalmas kábelslepphez.
85000-15-911X05000: 16 pól. M23, egyenes csatlakozó, hossz 5 m. Alkalmas kábelslepphez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.