Leírás
További információk
Vezérlések 85300 emelőoszlopok mozgatásához.
A vezérlésekhez legfeljebb két meghajtó csatlakoztatható. A vezérlések kézi kezelőszervvel működtethetők, 85300-15-01 LCD kijelzővel.
A 85300-10-91X1000 csatlakozókábel használható két vezérlés összekapcsolására, és így négy emelőoszlop szinkron mozgatására.
A vezérlésekhez legfeljebb két meghajtó csatlakoztatható. A vezérlések kézi kezelőszervvel működtethetők, 85300-15-01 LCD kijelzővel.
A 85300-10-91X1000 csatlakozókábel használható két vezérlés összekapcsolására, és így négy emelőoszlop szinkron mozgatására.
Egyedi igényre
Tápkábel (kivitel Svájc).
Tápkábel (kivitel Nagy-Britannia).
Tápkábel (kivitel Japán).
Tápkábel (kivitel USA).
Tápkábel (kivitel Nagy-Britannia).
Tápkábel (kivitel Japán).
Tápkábel (kivitel USA).
Rajzi hivatkozás
1. Kézikapcsoló csatlakozódugó
2. Érzékelő csatlakozás
3. Motor csatlakozódugó 2
4. Motor csatlakozódugó 1
2. Érzékelő csatlakozás
3. Motor csatlakozódugó 2
4. Motor csatlakozódugó 1
Accessory
Csatlakozókábel 85300-10-91X1000
Tápkábel 85300-10-92X1800
Kézi kezelőszerv LCD kijelzővel 85300-15-1
Kézi kezelő fiók 85300-15-91
Tápkábel 85300-10-92X1800
Kézi kezelőszerv LCD kijelzővel 85300-15-1
Kézi kezelő fiók 85300-15-91
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.