text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A nappali fehér színű LED-lámpa lapos kialakítású, ellenálló olajokkal, hűtőközegekkel és kenőanyagokkal szemben. Repedésálló és nagy hőállósággal rendelkezik. A 4 mm vastag, ütésálló biztonsági üvegnek és a hozzá tartozó magas IP67/IP69K védettségi fokozatnak köszönhetően a LED-lámpa optimálisan használható a zord környezeti körülmények között.
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: biztonsági üveg (4 mm).
Védőkupakok: Alumínium.
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Védőkupakok: Természetes színűre eloxált.
További információk
Robusztus ipari kivitelű LED-lámpák gépek megvilágításához. A LED-lámpák alumíniumprofil foglalatban helyezkednek el. A zárókupakok menetes furatai a külön megvásárolható tartozékokkal a profilhornyokra és a felületelemekre rögzíthetők.

A LED-lámpák M12-es dugós csatlakozón keresztül kapják az elektromos áramot. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. A csatlakozás az áramellátáshoz M12x1 dugaszoló csatlakozón keresztül történik (3-5 pólusú).

A LED-lámpák a diffúzorral rendelkező üveglapon keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5600K. Kisugárzási szög 100°.

Fényerő-szabályozás a külön rendelhető kezelőszervvel (86091-02). A kezelőszerv fokozatmentesen szabályozza a LED-lámpa fényerejét, valamint be- és kikapcsolja.

Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-jelölés.
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig.
Előnyök
A kiváló minőségű ház alumíniumból készült, amely hosszú élettartamot, stabilitást és csekély súlyt garantál. Az IP67/IP69K védettségi fokozatnak köszönhetően a lámpa ideális a gépekben történő használatra. A lámpa >85 színvisszaadási értéket ér el. Nagy fényhatásfoka, nagyon jó színvisszaadása és széles fényszórása kiemelkedő.

A LED-lámpák hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpák szinte nem igényelnek karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
82100-20 Tápegység 24V DC.
86090-20 Szerelő szögidom.
86091-02 Fényerő-szabályozó kezelőszerv.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak